Schneider-Electric
 
5501652 bild- scope
5501652
Inmatningsstycke DFK-IMI130 Vit
E-nummer E-nummer: 
1164028
EAN-kod EAN-kod: 
3606480630750
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman DFK
Typ av produkt eller komponent Skarvstycke
Kabelanslutningssystem Kanalisation
Färg Vit (NCS 0402-B91G)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalstorlek 133 x 95 mm
Kanalmaterial Aluminium
Material Aluminium pulverlack
Längd 95 mm
Höjd 13 mm
Bredd 100 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Hållbarhetsinformation
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja