Schneider-Electric
 
5504123 bild- scope
5504123
L-stycke LSU101/72 Vit
E-nummer E-nummer: 
1161216
EAN-kod EAN-kod: 
7315880036302
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman INKA
Typ av produkt eller komponent 90° böj
Tillgänglig utrustning Front
Färg Vit (NCS 0402-B91G)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalmaterial Aluminium
Kanalstorlek 101 x 72 mm
Typ av riktningsväxlare Uppåt
Material Aluminium pulverlack
Längd 200 mm
Höjd 200 mm
Bredd 72 mm
Miljö
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Standarder EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,8 cm
Förpackning 1 bredd 24,2 cm
Förpackning 1 djup 25,0 cm
Förpackning 1 vikt 692,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor