|
|
|
5506614
Innerhörn INKA-IH123-4/72 Vit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Thorsman
|
Produktnamn
|
Thorsman INKA
|
Typ av produkt eller komponent
|
Innerhörn
|
Färg
|
Vit (RAL 9016)
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Kanalmaterial
|
Aluminium
|
Kanalstorlek
|
123 x 72 mm
|
Material
|
Aluminium pulverlack
|
Längd
|
200 mm
|
Höjd
|
145 mm
|
Bredd
|
200 mm
|
Miljö
Direktiv
|
93/68/EEC - lågspännings direktiv
|
Standarder
|
EN 50085-1
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
17,4 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
21,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
22,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
850,0 g
|
Hållbarhetsinformation
BVB
|
Rekommenderad
|
EU RoHS-direktiv
|
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|