Schneider-Electric
 
5526520 bild- scope
5526520
Thorsman TEK Ytterhörn 123/72 PVC Vit
E-nummer E-nummer: 
1161541
EAN-kod EAN-kod: 
7315885526525
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TEK
Typ av produkt eller komponent Ytterhörn
Tillgänglig utrustning Front
Färg Vit (NCS 0401-Y62R)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 123 x 72 mm
Material PVC (polyvinyl chloride)
Bredd 123 mm
Djup 72 mm
Miljö
Kvalitetsmärkning CE
Standarder EN 50085-1:1997/A1
EN 50085-1:1998
KEMA 55A:1984
SS 424 10 02:1993
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,200 cm
Förpackning 1 bredd 28,400 cm
Förpackning 1 djup 23,900 cm
Förpackning 1 vikt 400,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland GB
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor