Schneider-Electric
 
5536011 bild- scope
5536011
Kanalunderdel 123/72 halogenfri Vit
E-nummer E-nummer: 
1161515
EAN-kod EAN-kod: 
7315880102533
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman NPT
Typ av produkt eller komponent Installationskanal
Kabelanslutningssystem Kanalisation
Färg Vit (RAL 9016)
Kvantitet per set 10 m
Teknisk data
Partisionering fack 1 fack
Kanalstorlek 123 x 72 mm
Kanalmaterial Plast
Storleksöppning front 80 mm
Monteringsmetod Med konsoler
Med skruvar
Material PC/ABS
Typ av sidoprofil C-profil
Längd 2500 mm
Höjd 123 mm
Bredd 72 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 250 cm
Förpackning 1 bredd 7,2 cm
Förpackning 1 djup 12,3 cm
Förpackning 1 vikt 1,061 kg
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 17,5 cm
Förpackning 2 bredd 16,3 cm
Förpackning 2 djup 256,1 cm
Förpackning 2 vikt 11,808 kg
Förpackningstyp 3 P2M
Number of Units in Package 3 112
Förpackning 3 höjd 80 cm
Förpackning 3 bredd 120 cm
Förpackning 3 djup 254 cm
Förpackning 3 vikt 306 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
BVB
print Rekommenderad
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor