Schneider-Electric
 
5536111 bild- scope
5536111
Innerhörn 123/72 halogenfri Vit
E-nummer E-nummer: 
1161538
EAN-kod EAN-kod: 
7315880102540
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman NPT
Typ av produkt eller komponent Innerhörn
Färg Vit (RAL 9016)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Kanalstorlek 123 x 72 mm
Material PC/ABS
Längd 200 mm
Höjd 123 mm
Bredd 200 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,8 cm
Förpackning 1 bredd 25,0 cm
Förpackning 1 djup 25,1 cm
Förpackning 1 vikt 356,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 37,6 cm
Förpackning 2 bredd 34,2 cm
Förpackning 2 djup 50,6 cm
Förpackning 2 vikt 4,166 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
BVB
print Rekommenderad
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor