|
|
|
5536411
T-stycke 123/72 halogenfri Vit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Thorsman
|
Produktnamn
|
Thorsman NPT
|
Typ av produkt eller komponent
|
T-stycke
|
Kanalstorlek
|
123 x 72 mm
|
Kanalmaterial
|
Plast
|
Enhetskomposition
|
Front
|
Färg
|
Vit (RAL 9016)
|
Material
|
PC/ABS
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Längd
|
280 mm
|
Höjd
|
200 mm
|
Bredd
|
72 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN 50085
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP40
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
28,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
28,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
399,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
120
|
Förpackning 2 höjd
|
102,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
70,000 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|