Schneider-Electric
 
5590030 bild- scope
5590030
Utjämningsstycke 101/72 Anod
E-nummer E-nummer: 
1161220
EAN-kod EAN-kod: 
7315885590038
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TTI
Typ av produkt eller komponent Utjämningsstycke
Kompatibilitetsintervall INKA
Färg Natur
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Kanalstorlek 100 x 72 mm
Kanalmaterial Aluminium
Montering Snäppfäste
Material Aluminium anodiserad
Längd 45 mm
Bredd 72 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −20…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,400 cm
Förpackning 1 bredd 4,600 cm
Förpackning 1 djup 7,600 cm
Förpackning 1 vikt 16,000 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor