Schneider-Electric
 
5591810 bild- scope
5591810
Distans D20 Vit
E-nummer E-nummer: 
1161480
EAN-kod EAN-kod: 
7315885591813
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TEK
Typ av produkt eller komponent Konsol
Kanalstorlek 100 x 52 mm
Kanalmaterial Plast
Montagefästen Väggmontage
Färg Grå
Material PP (polypropylen)
Kvantitet per set Sats om 50
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Längd 67 mm
Höjd 20 mm
Bredd 20 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 2,7 cm
Förpackning 1 djup 6,6 cm
Förpackning 1 vikt 6,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 9,4 cm
Förpackning 2 bredd 21,2 cm
Förpackning 2 djup 29,2 cm
Förpackning 2 vikt 348,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
BVB
print Rekommenderad
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor