Schneider-Electric
 
5592085 bild- scope
5592085
Ändstycke DFK-ES10 Sobria höger vit
E-nummer E-nummer: 
1164176
EAN-kod EAN-kod: 
7315880066842
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman DFK
Typ av produkt eller komponent Ändstycke
Kabelanslutningssystem Kanalisation
Färg Vit (NCS 0402-B91G)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Kanalmaterial Aluminium
Kanalstorlek 133 x 95 mm
Placering (vid montage) Höger
Montering Snäppfäste
Material Stålplåt pulverlack
Längd 119 mm
Höjd 135 mm
Bredd 50 mm
Miljö
Standarder EN 50085
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,8 cm
Förpackning 1 bredd 12,2 cm
Förpackning 1 djup 15,5 cm
Förpackning 1 vikt 152,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 17,0 cm
Förpackning 2 bredd 23,8 cm
Förpackning 2 djup 24,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,234 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor