Schneider-Electric
 
5866002 bild- scope
5866002
Väggfäste POL-VF2 för POL-W1/-OW Vit
E-nummer E-nummer: 
1168662
EAN-kod EAN-kod: 
7315880110781
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman POL
Typ av produkt eller komponent Väggkonsol
Produktdestination Uttagsstav väggmonterad POL-OW
Uttagsstav väggmonterad POL-W2
Färg Vit (NCS 0402-B91G)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Montering Med skruvar
Material Stål pulverlack
Längd 69 mm
Höjd 40 mm
Bredd 46 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −15…60 °C
IP-kapslingsklass IP40
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,9 cm
Förpackning 1 bredd 4,6 cm
Förpackning 1 djup 4 cm
Förpackning 1 vikt 91,5 g
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months