|
|
|
5868420
Thorsman 2-sidig Uttagspost Tom Fristående Aluminium Anodiserad
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thorsman
|
Produktnamn
|
Thorsman POS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Post
|
Typ av stav
|
Tvåsidig
|
Produktbeskrivning
|
Tom
|
Stav/post ytfinish
|
Anodiserad
|
Pol fastställande läge
|
Fristående
|
Storleksöppning front
|
80 mm
|
Färg
|
Natur
|
Material
|
Aluminium
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Längd
|
154 mm
|
Höjd
|
672 mm
|
Bredd
|
164 mm
|
Teknisk data
Justering
|
Fast:
|
Typ av täckkåpa
|
2 Stängt lock cover 80 mm in Aluminium anodiserad
|
Useful cross section for cables
|
10942 mm²
|
Avdelningsvägg
|
2 fack
|
Miljö
Standarder
|
SS 424 10 32
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−15…60 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP30
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
28,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
71,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,9 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
3950b460-f94e-4492-a479-6ae1d1a32961
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|