Schneider-Electric
 
5910132 bild- scope
5910132
Monteringsbricka TDL-DB2 2xBNC/TNC
E-nummer E-nummer: 
5113622
EAN-kod EAN-kod: 
7315880016205
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman TDL
Typ av produkt eller komponent Multimedia montageplåt
Färg Svart
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Produktkompatibilitet Anslutning BNC
Anslutning EAE-2R
Montering Snäppfäste
Material PA (polyamid) 6 GF30
Längd 67 mm
Höjd 28 mm
Bredd 15 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift 5…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,8 cm
Förpackning 1 bredd 1,5 cm
Förpackning 1 djup 6,7 cm
Förpackning 1 vikt 7,4 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 76 g
Förpackningstyp 3 BAG
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 15,6 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 39,8 cm
Förpackning 3 vikt 2,608 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months