Schneider-Electric
 
5910152 bild- scope
5910152
Monteringsbricka TDL-DB22 2xRJ45
E-nummer E-nummer: 
5113610
EAN-kod EAN-kod: 
7315880022329
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman TDL
Typ av produkt eller komponent Multimedia montageplåt
Färg Svart
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Produktkompatibilitet RJ45 modularjack
Montering Snäppfäste
Montagesätt Utanpåliggande
Material PA (polyamid) 6 GF30
Längd 67 mm
Höjd 28 mm
Bredd 15 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift 5…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 2,9 cm
Förpackning 1 djup 6,7 cm
Förpackning 1 vikt 6,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 5,0 cm
Förpackning 2 bredd 9,6 cm
Förpackning 2 djup 16,5 cm
Förpackning 2 vikt 62,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor