Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

5912010 |
Schneider-Electric
 
5912010 bild- scope
5912010
Förhöjningsram TDL-R80 Vit
E-nummerE-nummer: 
5113570
EAN-kodEAN-kod: 
7315885912014
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman TDL
Typ av produkt eller komponent Montageram
Montagefästen Väggmontage
Färg Vit (NCS 0502-Y81R)
Material PVC (polyvinyl chloride)
Kvantitet per set Set med 10 st
Omgivningstemeperatur vid drift 5…40 °C
Längd 80 mm
Höjd 85 mm
Bredd 23 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,4 cm
Förpackning 1 bredd 10,0 cm
Förpackning 1 djup 17,2 cm
Förpackning 1 vikt 22,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor