Schneider-Electric
 
5940025 bild- scope
5940025
Masteruttag 2-vägs Wieland adapt Vit
E-nummer E-nummer: 
1166972
EAN-kod EAN-kod: 
7332418015295
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Anslutningskit
Erhållen utrustning Adapter hane Wieland GST18 3-stav
Färg Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Märkfönster
Ändstycke
Skyddslock
[In] märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V
Antal kraftuttag 2 x 2-pol jordat med petskydd, sidjord
Läge jordningsfäste 37° jordbygel
Enhetsanslutning Ansluts till slavutgång
Anslutningar - plintar Flatstift för krymphylsa
Montering Snäppfäste
Material PC/ABS
Längd 140 mm
Höjd 84 mm
Bredd 39 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
Omgivningstemeperatur vid drift −20…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,4 cm
Förpackning 1 bredd 9,3 cm
Förpackning 1 djup 19,4 cm
Förpackning 1 vikt 136,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor