Schneider-Electric
 
5961558 bild- scope
5961558
Blindlock för slavuttag alu-metallic
E-nummer E-nummer: 
1166953
EAN-kod EAN-kod: 
7315880112600
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Blindlock
Färg Aluminium metallic
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktkompatibilitet Masteruttag CYB-PS
Montering Snäppfäste
Montagesätt Väggmonterad
Material PC/ABS
Ytbehandling Matt
Längd 87 mm
Höjd 84 mm
Bredd 28 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −20…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,6 cm
Förpackning 1 bredd 9,1 cm
Förpackning 1 djup 12,7 cm
Förpackning 1 vikt 38 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor