Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

5970107 |
Schneider-Electric
 
5970107 bild- scope
5970107
Grundsats CYB-BK8 Radio/TV Alu-metallic
E-nummerE-nummer: 
6060554
EAN-kodEAN-kod: 
7315880104322
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Multimedia montagesats
Produktbeskrivning Platt
Färg Aluminium metallic
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Märkfönster
Lock
Etikett
Montageram
Montagefästen Service bärare med 80 mm front
Antal uttagsbrunnar 2
Produktdestination TV/R uttag
Material PC/ABS
Längd 84 mm
Höjd 84 mm
Bredd 25 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,4 cm
Förpackning 1 bredd 2,5 cm
Förpackning 1 djup 8,4 cm
Förpackning 1 vikt 39,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15,2 cm
Förpackning 2 bredd 13,7 cm
Förpackning 2 djup 26,2 cm
Förpackning 2 vikt 448,0 g
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 1200
Förpackning 3 höjd 89,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 120,0 cm
Förpackning 3 vikt 65,76 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months