Schneider-Electric
 
5970143 bild- scope
5970143
Monteringssats CYB-BK13 Actassi4+1 port Alu-metallic
E-nummer E-nummer: 
5113776
EAN-kod EAN-kod: 
7315880108351
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Multimedia montagesats
Produktbeskrivning Platt
Färg Aluminium metallic
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Märkfönster
Etikett
Montageram
Lock
Montagefästen Service bärare med 80 mm front
Antal uttagsbrunnar 4
Produktdestination Dataswitch LexCom Home
Material PC/ABS
Längd 84 mm
Höjd 84 mm
Bredd 35 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,4 cm
Förpackning 1 bredd 3,5 cm
Förpackning 1 djup 8,4 cm
Förpackning 1 vikt 63 g
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor