Schneider-Electric
 
5970485 bild- scope
5970485
Thorsman CYB Anslutningssats DP Vinklad 2xLexC Kat5e UTP PC/ABS Vit
E-nummer E-nummer: 
5113833
EAN-kod EAN-kod: 
7315880075318
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Multimedia anslutningssats
Produktbeskrivning Vinklad
Tillgänglig utrustning Monteringsadapter
Typ av skärmning UTP
Färg Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Montagefästen Service bärare med 80 mm front
Antal uttagsbrunnar 2
Typ av kontakt RJ45
Nätverkskategori 5e
Produktkompatibilitet Actassi
Material PC/ABS
ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd 84 mm
Höjd 84 mm
Bredd 50 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,200 cm
Förpackning 1 bredd 19,500 cm
Förpackning 1 djup 25,400 cm
Förpackning 1 vikt 62,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor