Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

5971168 |
Schneider-Electric
 
5971168 bild- scope
5971168
Thorsman CYB Monteringsram MF1H hög 1-mod PC/ABS Alu-metallic
E-nummerE-nummer: 
5113949
EAN-kodEAN-kod: 
7315880104391
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Montageram
Färg Aluminium metallic
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Montagefästen Väggmontage
Produktdestination Montagesats CYB-BK
Montageram CYB-AD1
Antal fack 1 fack
Montering Skruvmontage
Material PC/ABS
Längd 90 mm
Höjd 90 mm
Bredd 42 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 4,2 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 41,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 14,5 cm
Förpackning 2 bredd 19,9 cm
Förpackning 2 djup 25,5 cm
Förpackning 2 vikt 581,0 g
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 1080
Förpackning 3 höjd 101,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 120,0 cm
Förpackning 3 vikt 74,748 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor