Schneider-Electric
 
5971200 bild- scope
5971200
Thorsman CYB Skyddskåpa RK datakontakt Hög PP Röd
E-nummer E-nummer: 
5113954
EAN-kod EAN-kod: 
7315885971202
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Skyddskapsling
Färg Röd (NCS 2080-Y80R)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktdestination VDI montagesats CYB-BK1
VDI montagesats CYB-BK2
Montering Snäppfäste
Material PP (polypropylen)
Längd 63 mm
Höjd 63 mm
Bredd 38 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4 cm
Förpackning 1 bredd 6 cm
Förpackning 1 djup 6,5 cm
Förpackning 1 vikt 11 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 bredd 0,03 cm
Förpackning 2 djup 0,04 cm
Förpackning 2 vikt 120 g
Förpackningstyp 3 BAG
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 39,6 cm
Förpackning 3 bredd 39 cm
Förpackning 3 djup 58,8 cm
Förpackning 3 vikt 4,976 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor