Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

5971708 |
Schneider-Electric
 
5971708 bild- scope
5971708
Thorsman CYB Monteringsbricka DP 2xF/ST PC/ABS Vit
E-nummerE-nummer: 
5052173
EAN-kodEAN-kod: 
7315880052838
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Multimedia montageplåt
Tillgänglig utrustning Etikettfönster
Färg Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Marknadssegment Kommersiella byggnader
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Produktkompatibilitet Anslutning F
Anslutning ST
Montering Snäppfäste
Material PC/ABS
Längd 66 mm
Höjd 12 mm
Bredd 32 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,2 cm
Förpackning 1 bredd 1,2 cm
Förpackning 1 djup 6,6 cm
Förpackning 1 vikt 6 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 60 g
Förpackningstyp 3 BAG
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 15,6 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 39,8 cm
Förpackning 3 vikt 2,128 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor