Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

5971712 |
Schneider-Electric
 
5971712 bild- scope
5971712
Thorsman CYB Monteringsbricka DP 2xRJ45 Lucent PC/ABS Vit
E-nummerE-nummer: 
5113966
EAN-kodEAN-kod: 
7315880052869
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Multimedia montageplåt
Tillgänglig utrustning Etikettfönster
Färg Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Marknadssegment Kommersiella byggnader
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Produktkompatibilitet Lucent modularjack UTP
Lucent modularjack STP
Montering Snäppfäste
Montagesätt Kanalmontage
Material PC/ABS
Längd 66 mm
Höjd 12 mm
Bredd 32 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 6,600 cm
Förpackning 1 djup 3,200 cm
Förpackning 1 vikt 5,800 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 5,100 cm
Förpackning 2 bredd 20,400 cm
Förpackning 2 djup 16,700 cm
Förpackning 2 vikt 60,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor