Schneider-Electric
 
5971732 bild- scope
5971732
Thorsman CYB Monteringsbricka DP 2xAMP 110 PC/ABS Vit
E-nummer E-nummer: 
5113991
EAN-kod EAN-kod: 
7315880067498
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Multimedia montageplåt
Tillgänglig utrustning Med dammskydd
Färg Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Produktkompatibilitet AMP NetConnect modularjack UTP
Krone modularjack
Montering Snäppfäste
Montagesätt Kanalmontage
Material PC/ABS
Längd 66 mm
Höjd 11 mm
Bredd 43 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,100 cm
Förpackning 1 bredd 4,300 cm
Förpackning 1 djup 6,500 cm
Förpackning 1 vikt 8,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,262 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor