Schneider-Electric
 
5971812 bild- scope
5971812
Monteringsbricka CYB-DP 2xAMP110 Grå/svart
E-nummer E-nummer: 
5113986
EAN-kod EAN-kod: 
7315880040149
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj OptiLine
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta
Enhetsapplikation Installation
Produktbeskrivning Platt
Färg Grå (RAL 7024)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Typ av kontakt RJ45
Produktkompatibilitet AMP 110 Keystone
Material PC/ABS
Längd 12 mm
Höjd 32 mm
Bredd 66 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 3,200 cm
Förpackning 1 djup 6,600 cm
Förpackning 1 vikt 10,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor