Schneider-Electric
 
5975600 bild- scope
5975600
Täckplatta till CYB 1-vägsuttag Vit
E-nummer E-nummer: 
1166865
EAN-kod EAN-kod: 
7315885975606
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Frontskyddskit
Färg Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Etikett
Märkfönster
Tättslutande lock
Produktdestination Vägguttag sidjord
Montering Snäppfäste
Material PC/ABS
Längd 84 mm
Höjd 84 mm
Bredd 27 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −20…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,8 cm
Förpackning 1 bredd 9,9 cm
Förpackning 1 djup 11,2 cm
Förpackning 1 vikt 30,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 448,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor