Schneider-Electric
 
5980034 bild- scope
5980034
Anslutningssats strömställare 2p Alu-metallic
E-nummer E-nummer: 
1166814
EAN-kod EAN-kod: 
7315880079057
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Produktbeskrivning Anslutningskit
Färg Aluminium metallic
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Funktion 2-pol
Knapp Vippa
Märkström 10 A
Ue märkspänning 250 V AC
Montering Snäppfäste
Material PC/ABS
Längd 84 mm
Höjd 84 mm
Bredd 52 mm
Miljö
Standarder SS-EN 60669-1
Omgivningstemeperatur vid drift −20…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 vikt 124,2 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor