Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

5980251 |
Schneider-Electric
 
5980251 bild- scope
5980251
Grundsats strömställare trapp
E-nummerE-nummer: 
1166820
EAN-kodEAN-kod: 
7315880074502
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Produktbeskrivning Apparat enhet
Färg Vit
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Funktion Trapp
Knapp Vippa
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Montering Snäppfäste
Material PA (polyamid)
PC/ABS
Längd 84 mm
Höjd 80 mm
Bredd 50 mm
Miljö
Standarder SS-EN 60669-1
Omgivningstemeperatur vid drift −20…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,3 cm
Förpackning 1 bredd 10,1 cm
Förpackning 1 djup 12,9 cm
Förpackning 1 vikt 74 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor