Schneider-Electric
 
5980430 bild- scope
5980430
Vippa med täckplatta dubbel Vit
E-nummer E-nummer: 
1166842
EAN-kod EAN-kod: 
7315885980433
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Frontskyddskit
Färg Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Dubbelvippa
Märkfönster
Ram
Etikett
Produktdestination Brytare kron
Brytare 2-pol trapp
Montering Snäppfäste
Material PC/ABS
Längd 84 mm
Höjd 84 mm
Bredd 27 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −20…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,3 cm
Förpackning 1 bredd 10,1 cm
Förpackning 1 djup 11,2 cm
Förpackning 1 vikt 32,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor