Schneider-Electric
9007TUB4M11 bild- scope
9007TUB4M11
Gränslägesbrytare 9007T/FT 600VAC 12AMP T snap action M20
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802051
EAN-kod EAN-kod: 
3389119080965
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde 9007
Serienamn Hård drift kvarn
Typ av produkt eller komponent Gränslägesövervakning
Enhetsapplikation Universalkvarn brytare
Enhetens korta namn 9007T/FT
Konstruktion Fast
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Basplatta stil Stil B
Material i brytare Gjuten zink
Montering Av kroppen
Rörelse manöverhuvud Vred
Typ av manöverdon Fjäderretur utan manöverspak
Sekvensnummer kontakt 4
Tillgänglig funktion Placering neutralledare
Påverkan av brytare CW och CCW
Från vänster eller höger
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar AWG 22...AWG 12
Kabelingång 1 ingång för M20 - 20 mm överensstämmer med BS 4568
Antal poler 1
Funktion SPDT-DB
Kontaktform Form Z
Kontakter drift Momentan
Användning kontakter -
Material i anslutning Silverbelagd koppar
Positiv öppning Utan
Lägsta vridmoment för utlösning 1,4 N.m
Maximal manövreringshastighet 130 ft/min med 30° kam vinkel, endast spakar
90 ft/min med 45° kam vinkel, endast spakar
Utlösningsvinkel 6 °
Maximala förskjutningsvinkeln 89 °
Upprepa noggranhet +/- 0.004 in linjär rörelse av kam på 1,5 i manöver arm
Kontakt kodbeteckning A600, AC (Ue = 600 V) Ie = 5 A överensstämmer med NEMA-klassificering
A600, AC (Ue = 480 V) Ie = 6,25 A överensstämmer med NEMA-klassificering
A600, AC (Ue = 240 V) Ie = 12,5 A överensstämmer med NEMA-klassificering
A600, AC (Ue = 120 V) Ie = 20 A överensstämmer med NEMA-klassificering
P600, DC (Ue = 600 V) Ie = 0,2 A överensstämmer med NEMA-klassificering
P600, DC (Ue = 250 V) Ie = 1 A överensstämmer med NEMA-klassificering
P600, DC (Ue = 120 V) Ie = 5 A överensstämmer med NEMA-klassificering
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 20 A
[Ui] isolationsspänning 600 V 3) överensstämmer med IEC 609470-1
600 V 3) överensstämmer med UL 508
600 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] max stötspänning 2,5 kV AC för 1 minut överensstämmer med CE
2,2 kV AC för 1 minut överensstämmer med UL
2,64 kV AC för 1 minut överensstämmer med CSA
Kortslutningsskydd 20 A Bussman klass CC KTK-R-21 säkring, typ utan tidsfördröjning
Bredd 57,15 mm
Höjd 118,36 mm
Djup 61,98 mm
Produktens vikt 1,1 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 B (högra kontaktsidan)
A (vänstra kontaktsidan)
Miljö
Chocktålighet 30 gn för 9 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 10 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
NEMA kapslingsklass NEMA 1 överensstämmer med Nema typ 250
NEMA 2 överensstämmer med Nema typ 250
Nema 4 överensstämmer med Nema typ 250
NEMA 12 överensstämmer med Nema typ 250
NEMA 13 överensstämmer med Nema typ 250
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Skyddsklass för elektrisk chock Klass 0 överensstämmer med IEC 61140
Omgivningstemeperatur vid drift −10…185 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −10…185 °F
Skyddsbehandling Grå rostskyddsfärg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,9 cm
Förpackning 1 bredd 9,4 cm
Förpackning 1 djup 16,5 cm
Förpackning 1 vikt 420,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,481 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor