|
|
|
A9A26946
Shuntutlösare, Acti9 iC60 iMX+OF, för iC40, iC60, iCV40, iID, 110-415 V AC, 110-130 V DC, 1 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Shuntutlösare med OC-kontakt
|
Enhetens korta namn
|
iMX+OF
|
Signalkontaktssammansättning
|
1 C/O
|
[In] märkström
|
AC-12 3 A at 415 v, AC 50 Hz
AC-12 6 A at 100 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A at 230 V, AC 50 Hz
DC-12 1 A at 110 V, DC
DC-12 1 A at 130 V, DC
|
[Uc] manöverspänning
|
100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
|
9mm modul
|
2
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
Acti9 iC65
Acti9 ARA
Acti9 iDPN Vigi
Acti9 iID
Acti9 iSW-NA
Acti9 RCA dubbla terminaler miniatyrbrytare
Acti9 iDPN (China version)
Acti9 iC60
Acti9 iC40
|
Lokal indikering
|
Händelseindikering
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Topp: ja
|
Bredd
|
18 mm
|
Färg
|
Vit
|
Anslutningar - plintar
|
Snabbanslutning - 2 kabel (kablar) 2,5 mm² - flexibel med ändhylsa
Snabbanslutning - 1 kabel (kablar) 6 mm² - solid
Snabbanslutning - 2 kabel (kablar) 2,5 mm² - solid
Snabbanslutning - 1 kabel (kablar) 4 mm² - flexibel
|
Åtdragningsmoment
|
1 N.m
|
Kompatibilitetskod
|
IMX+OF
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−35…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,300 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
77,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
8,800 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
10,200 cm
|
Förpackning 2 djup
|
27,200 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
682,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
6,706 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
490
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|