|
|
|
A9C15405
Hjälpkontakt, Acti9 iATLs, 6 A, för impulsrelä iTL, manöver 240 V AC, märkspänning 24-240 V AC/DC, 0,5 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Enhetens korta namn
|
iATLs
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fjärrindikeringsmodul
|
Signalkontaktssammansättning
|
1 C/O
|
Signalkretsspänning
|
24 V AC/DC: 10 mA
12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A
12...24 V DC: 6 A
15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A
13...24 V DC: 2 A
|
Märkspänning
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24...240 V DC
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
440 V
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV
|
Montagesätt
|
Fast, på höger sida av TL
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
1
|
Höjd
|
81 mm
|
Bredd
|
9 mm
|
Djup
|
69 mm
|
Färg
|
Vit
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplintar kabel 0,5…4 mm² solid
Tunnelplintar kabel 0,5…4 mm² solid - med ändhylsa
Tunnelplintar kabel 1…4 mm² flexibel
Tunnelplintar kabel 1…4 mm² flexibel - med ändhylsa
|
Kabelns skallängd
|
11 mm
|
Åtdragningsmoment
|
1 N.m
|
Serie kompatibilitet
|
Acti 9 Acti 9 iTL iTL
Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
Acti 9 Acti 9 iTL iTLm
|
Produktkompatibilitet
|
ITL (32 A)
ITL (16 A)
|
Miljö
Överspänningskategori
|
III
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Standarder
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
40 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
8,6 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,9 cm
|
Förpackning 2 djup
|
26,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
531 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5,267 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A1484d18-017e-4e8b-9f39-d529411ff9d4
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|