|
|
|
A9C15419
Tidblock, Acti9 iATEt, tidsfördröjning för iCT och iTL, 1 sekund - 10 timmar , 24-240 V AC, 24-110 V DC, 1 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tidsfördröjnings tillbehör
|
Enhetens korta namn
|
iATEt
|
Märkspänning
|
24...110 V DC impuls
24...240 V AC 50/60 Hz underhållen
|
Teknisk data
Typ av inställning
|
Tidsfördröjning konfiguration
|
Tidsfördröjningsintervall
|
2 s...10 min
2 s...10 h
6...60 s
1...10 s
6 s...1 h
|
Maximal utgångsström
|
0,2 A håller
3 A tillslag
|
Hålleffekt (VA)
|
5 VA
|
Montagesätt
|
Fast, till vänster i TL eller CT
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
2
|
Höjd
|
81 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
60 mm
|
Färg
|
Vit
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
4 kV
|
[Ui] isolationsspänning
|
440 V
|
Standarder
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Anslutningar - plintar
|
Gula clips utgång anslutning:
Tunnelplintar ingång anslutning: 2 kabel (kablar) 2,5 mm² flexibel
Tunnelplintar ingång anslutning: 2 kabel (kablar) 1,5 mm² solid
|
Kabelns skallängd
|
9 mm
|
Åtdragningsmoment
|
0,8 N.m
|
Serie kompatibilitet
|
Acti9 Acti9 iCT
Acti9 Acti9 iTL
|
Marknadssegment
|
Kommersiella byggnader
Bostäder
|
Kompatibilitetskod
|
IATEt
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
86,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
108
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,789 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
5f340d26-a54f-49c8-a7d0-07706e8c9403
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|