|
|
|
A9C15914
Hjälpkontakt, Acti9 iACTs, 1 slutande + 1 brytande kontakt, märkspänning 24-240 V AC/DC, 0,5 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
ICT
|
Produktfamilj
|
Acti9
|
Enhetens korta namn
|
iACTs
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fjärrindikeringsmodul
|
Signalkontaktssammansättning
|
1 NO + 1 NC
|
Teknisk data
Signalkretsspänning
|
24 V AC/DC: 10 mA
230 V AC: 50/60 Hz 5 A
230 V AC: 50/60 Hz 2 A
130 V DC: 1 A
|
Märkspänning
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
|
Serie kompatibilitet
|
Acti 9 Acti 9 iCT
|
[Ui] isolationsspänning
|
440 V
|
[Uimp] max stötspänning
|
4 kV
|
Montagesätt
|
Fast, till höger om CT
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
9mm modul
|
1
|
Höjd
|
81 mm
|
Bredd
|
9 mm
|
Djup
|
68 mm
|
Färg
|
Vit
|
Hjälpkontaktsplint
|
Tunnelanslutningar 2 cable(s) flexibel 2,5 mm²
Tunnelanslutningar 2 cable(s) solid 1,5 mm²
Tunnelanslutningar 1 cable(s) solid 1,5…2,5 mm²
Tunnelanslutningar 1 cable(s) flexibel 1,5…2,5 mm²
|
Kabelns skallängd
|
9 mm
|
Åtdragningsmoment
|
0,8 N.m
|
Produktkompatibilitet
|
ICT
|
Marknadssegment
|
Kommersiella byggnader
Bostäder
|
Kompatibilitetskod
|
IACTs
|
Miljö
Standarder
|
EN 60947-5
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−5…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
43,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
7,900 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
23,200 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
493,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
6,360 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|