Schneider-Electric
 
A9C20884 bild- scope
A9C20884
Normkontaktor, Acti9 iCT, 100 A, 4 P, 4 slutande kontakter, manöver 240 V AC, märkspänning 400 V AC, 6 moduler
E-nummer E-nummer: 
3290435
EAN-kod EAN-kod: 
3606480375200
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iCT
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn iCT
Enhetsapplikation Värme-låg induktiv belastning
Pol 4P
[Ie] märkdriftström 100 A AC-7A
Kontakt komposition 4 Slutande
Typ av nät AC
Användnings kategori AC-1 överensstämmer med EN 60947-4-1
AC-7A överensstämmer med EN 61095
AC-7A överensstämmer med IEC 61095
AC-7A överensstämmer med UTE C 61-481
AC-1 överensstämmer med IEC 60947-4-1
Manövertyp Fjärrstyrning
[Uc] manöverspänning 220...240 V AC 50 Hz
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 400 V AC 50 Hz
Maxeffekt 4,2 W AC-7A: vid 400 V AC 50 Hz
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Kontrollsignaltyp Underhållen
Switch frekvens 100 omkopplingar/dag
Lokal indikering Händelseindikering
Hålleffekt (VA) 13 VA
Starteffekt (VA) 106 VA
Montagesätt Clip-on
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul 12
Höjd 85 mm
Bredd 108 mm
Djup 60 mm
Färg Vit
Elektrisk livslängd 30000 cycles EN 61095 400 V 16 A AC 50 Hz AC-7A
30000 cycles UTE C 61-481 400 V 6 A AC 50 Hz AC-7A
30000 cycles IEC 61095 400 V AC 50 Hz AC-7A
Anslutningar - plintar Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² flexibel
Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6…35 mm² fast eller flexibel
Åtdragningsmoment Effektkrets: 3,5 N.m
Styrkrets: 0,8 N.m A1 / A2
Produktkompatibilitet IACTp
IACTs
IATEt
IACTc
Kompatibilitetskod ICT
Marknadssegment Kommersiella byggnader
Bostäder
Miljö
Standarder EN 61095
IEC 61095
UTE C 61-481
Ljudnivå 30 dB
Värmeavgivning 4,2 W vid 50/60 Hz
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 2
Tropicalisation 2 överensstämmer med EN 60947-4-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −5…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,800 cm
Förpackning 1 bredd 8,800 cm
Förpackning 1 djup 10,900 cm
Förpackning 1 vikt 621,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 8,300 cm
Förpackning 2 bredd 9,800 cm
Förpackning 2 djup 23,200 cm
Förpackning 2 vikt 1,304 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 16
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 10,919 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 948
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor