|
|
|
A9C21732
Normkontaktor, Acti9 iCT, 25 A, 2 P, 2 slutande kontakter, omkopplare, manöver 240 V AC, märkspänning 250 V AC, 1 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Acti9 iCT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktor
|
Enhetens korta namn
|
iCT
|
Enhetsapplikation
|
Motor-uppvärmning-belysning
|
Pol
|
2P
|
[Ie] märkdriftström
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Kontakt komposition
|
2 slutande
|
Typ av nät
|
AC
|
Manövertyp
|
Fjärr och manuell stryning
|
[Uc] manöverspänning
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50 Hz
|
Ue märkspänning
|
250 V AC 50 Hz
|
Maxeffekt
|
1,2 W vid 250 V AC
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV
|
Kontrollsignaltyp
|
Underhållen
|
Switch frekvens
|
100 omkopplingar/dag
|
Lokal indikering
|
Händelseindikering
|
Hålleffekt (VA)
|
2,7 VA
|
Starteffekt (VA)
|
9,2 VA
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
9mm modul
|
2
|
Höjd
|
81 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
60 mm
|
Färg
|
Vit
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cycles IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Anslutningar - plintar
|
Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5 mm² solid
Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel
Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5…6 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² flexibel
|
Åtdragningsmoment
|
Styrkrets: 0,8 N.m
Effektkrets: 0,8 N.m
|
Produktkompatibilitet
|
IACTs
IACTc
IACTp
IATEt
|
Kompatibilitetskod
|
ICT
|
Marknadssegment
|
Kommersiella byggnader
Bostäder
|
Miljö
Standarder
|
IEC/EN 61095
|
Ljudnivå
|
30 dB
|
Värmeavgivning
|
0,9 W vid 50/60 Hz
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Tropicalisation
|
2 överensstämmer med EN 60947-4-1
2 överensstämmer med EN 61095
2 överensstämmer med IEC 1095
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
2000 m
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−5…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,37 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,03 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,64 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
0,12 kg
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
7,9 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,4 cm
|
Förpackning 2 djup
|
22,9 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,49 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
18,368 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|