Schneider-Electric
 
A9C21862 bild- scope
A9C21862
Normkontaktor, Acti9 iCT, 63 A, 2 P, 2 slutande kontakter, omkopplare, manöver 240 V AC, märkspänning 250 V AC, 2 modul
E-nummer E-nummer: 
3290442
EAN-kod EAN-kod: 
3606480096884
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iCT
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn iCT
Enhetsapplikation Motor-uppvärmning-belysning
Pol 2P
[Ie] märkdriftström 63 A AC-7A
20 A AC-7B
Kontakt komposition 2 slutande
Typ av nät AC
Manövertyp Fjärr och manuell stryning
[Uc] manöverspänning 220...240 V AC 50 Hz
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 250 V AC 50 Hz
Maxeffekt 1,6 W vid 250 V AC
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Kontrollsignaltyp Underhållen
Switch frekvens 100 omkopplingar/dag
Lokal indikering Händelseindikering
Hålleffekt (VA) 4,6 VA
Starteffekt (VA) 34 VA
Montagesätt Clip-on
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul 4
Höjd 85 mm
Bredd 36 mm
Djup 60 mm
Färg Vit
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Elektrisk livslängd 100000 cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
30000 cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anslutningar - plintar Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² solid
Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6…16 mm² flexibel
Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6…25 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² flexibel
Åtdragningsmoment Styrkrets: 0,8 N.m
Effektkrets: 3,5 N.m
Produktkompatibilitet IACTc
IACTs
IATEt
IACTp
Kompatibilitetskod ICT
Marknadssegment Kommersiella byggnader
Bostäder
Miljö
Standarder IEC/EN 61095
Ljudnivå 30 dB
Värmeavgivning 1,6 W vid 50/60 Hz
IP-kapslingsklass IP20
Föroreningsgrad 2
Tropicalisation 2 överensstämmer med EN 60947-4-1
2 överensstämmer med EN 61095
2 överensstämmer med IEC 1095
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −5…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,3 cm
Förpackning 1 bredd 11,4 cm
Förpackning 1 djup 12,3 cm
Förpackning 1 vikt 260 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 11,9 cm
Förpackning 2 bredd 12,9 cm
Förpackning 2 djup 25,4 cm
Förpackning 2 vikt 1,639 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 36
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 10,312 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 78a3d042-1913-4af7-a27a-fd469552feac
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 349
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor