Schneider-Electric
 
A9C21864 bild- scope
A9C21864
Normkontaktor, Acti9 iCT, 63 A, 4 P, 4 slutande kontakter, omkopplare, manöver 240 V AC, märkspänning 400 V AC, 3 modul
E-nummer E-nummer: 
3290446
EAN-kod EAN-kod: 
3606480096891
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iCT
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn iCT
Enhetsapplikation Motor-uppvärmning-belysning
Pol 4P
[Ie] märkdriftström 63 A AC-7A
20 A AC-7B
Kontakt komposition 4 Slutande
Typ av nät AC
Manövertyp Fjärr och manuell stryning
[Uc] manöverspänning 220...240 V AC 50 Hz
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 400 V AC 50 Hz
Maxeffekt 2,1 W vid 400 V AC
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Kontrollsignaltyp Underhållen
Switch frekvens 100 omkopplingar/dag
Lokal indikering Händelseindikering
Hålleffekt (VA) 6,5 VA
Starteffekt (VA) 53 VA
Montagesätt Clip-on
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul 6
Höjd 85 mm
Bredd 54 mm
Djup 60 mm
Färg Vit
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Elektrisk livslängd 100000 cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
30000 cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anslutningar - plintar Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² solid
Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6…16 mm² flexibel
Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6…25 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5…2,5 mm² flexibel
Åtdragningsmoment Styrkrets: 0,8 N.m
Effektkrets: 3,5 N.m
Produktkompatibilitet IACTc
IATEt
IACTs
IACTp
Kompatibilitetskod ICT
Marknadssegment Bostäder
Kommersiella byggnader
Miljö
Standarder IEC/EN 61095
Ljudnivå 30 dB
Värmeavgivning 2,1 W vid 50/60 Hz
IP-kapslingsklass IP20
Föroreningsgrad 2
Tropicalisation 2 överensstämmer med EN 60947-4-1
2 överensstämmer med EN 61095
2 överensstämmer med IEC 1095
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −5…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 12,000 cm
Förpackning 1 vikt 362,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 11,500 cm
Förpackning 2 bredd 12,500 cm
Förpackning 2 djup 25,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,524 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 9,565 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 581
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor