|
|
|
A9C30115
Impulsrelä, Acti9 iTL, 16 A, 2 P, 1 slutande+1 brytande kontakt, manöver 24 V AC/12 V DC, märkspänning 250 V AC, 1 modul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Produktnamn
|
Acti 9 iTL
|
Typ av produkt eller komponent
|
Impulsrelä
|
Enhetens korta namn
|
iTLi
|
Enhetsapplikation
|
Övergång relä
|
Pol
|
2P
|
Kontakt komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
[In] märkström
|
16 A
|
Typ av nät
|
AC
|
[Uc] manöverspänning
|
24 V AC 50/60 Hz
12 V DC
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Manövertyp
|
Fjärr och manuell stryning
Coil deconnection
|
Kontrollsignaltyp
|
Impuls
|
Switch frekvens
|
5 omkopplingar/minut
100 omkopplingar/dag
|
Impulsvaraktighet
|
50 ms...1 s
|
Fjärrkontrollstyp
|
Upplyst tryckknapp 3 mA
|
Lokal indikering
|
TILL/FRÅN indikering
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
9mm modul
|
2
|
Höjd
|
84 mm
|
Bredd
|
18 mm
|
Djup
|
60 mm
|
Elektrisk livslängd
|
200000 cycles AC-21:
100000 cycles AC-22:
|
Anslutningar - plintar
|
Styrkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 0,5…4 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 0,5…4 mm² solid med ändhylsa
Styrkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel
Styrkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel med hylsa
Effektkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² solid
Effektkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² solid med ändhylsa
Effektkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² flexibel
Effektkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² flexibel med hylsa
|
Kabelns skallängd
|
11 mm
|
Åtdragningsmoment
|
1 N.m
|
Serie kompatibilitet
|
Acti 9 iATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
|
Miljö
Standarder
|
EN 669-2-2
EN 669-1
|
Produktcertifieringar
|
GOST
CCC
|
Kvalitetsmärkning
|
CEBEC
NF
IMQ
VDE
KEMA
|
Ljudnivå
|
60 dB
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 (vid öppningen) överensstämmer med IEC 60529
IP40 (i kapsling) överensstämmer med IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
1,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
112 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
8 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,1 cm
|
Förpackning 2 djup
|
23 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,398 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
17,563 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A1484d18-017e-4e8b-9f39-d529411ff9d4
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
6
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|