Schneider-Electric
 
A9C32211 bild- scope
A9C32211
Impulsrelä, Acti9 iTLs, 16 A, 1 P, 1 växlande hjälpkontakt, manöver 48 V AC / 24 V DC, märkspänning 250 V AC, 2 moduler
E-nummer E-nummer: 
4001061
EAN-kod EAN-kod: 
3606480092053
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iTL
Typ av produkt eller komponent Impulsrelä
Enhetens korta namn iTLs
Enhetsapplikation Fjärrstyrning
Pol 1P
Kontakt komposition 1 NO
Hjälpkontakts komposition 1 C/O
[In] märkström 16 A
Typ av nät AC
[Uc] manöverspänning 48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 250 V AC 50/60 Hz
Manövertyp Fjärr och manuell stryning
Coil deconnection
Kontrollsignaltyp Impuls
Switch frekvens 100 omkopplingar/dag
5 omkopplingar/minut
Impulsvaraktighet 50 ms...1 s
Fjärrkontrollstyp Upplyst tryckknapp 3 mA
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
Signalkretsspänning AC: 24...240 V
DC: 24...240 V
Angiven utgående ström 0.01...6 A
Montagesätt Fast
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 2
Höjd 84 mm
Bredd 18 mm
Djup 60 mm
Elektrisk livslängd 200000 cycles AC-21:
100000 cycles AC-22:
Anslutningar - plintar Styrkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 0,5…4 mm² solid
Styrkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 0,5…4 mm² solid med ändhylsa
Styrkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel
Styrkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel med hylsa
Effektkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² solid
Effektkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² solid med ändhylsa
Effektkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² flexibel
Effektkrets: tunnelplintar 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 11 mm
Åtdragningsmoment 1 N.m
Serie kompatibilitet Acti 9 iATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
Miljö
Standarder EN 669-2-2
EN 669-1
Produktcertifieringar GOST
CCC
Kvalitetsmärkning KEMA
NF
CEBEC
IMQ
VDE
Ljudnivå 60 dB
IP-kapslingsklass IP20 (vid öppningen) överensstämmer med IEC 60529
IP40 (i kapsling) överensstämmer med IEC 60529
Föroreningsgrad 3
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −20…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 2,000 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 112,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,600 cm
Förpackning 2 bredd 9,400 cm
Förpackning 2 djup 22,400 cm
Förpackning 2 vikt 1,399 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 17,466 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A1484d18-017e-4e8b-9f39-d529411ff9d4
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 6
Logistik information
Ursprungsland BE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor