Schneider-Electric
 
A9C32836 bild- scope
A9C32836
Tilläggsblock, Acti9 iETL, 32 A, 1 P, 1 slutande kontakt, manöverspänning 230 V AC / 110 V DC, 1 modul
E-nummer E-nummer: 
4001069
EAN-kod EAN-kod: 
3606480092039
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti9
Typ av produkt eller komponent Påbyggad för impulsrelä
Enhetens korta namn iETL iTL 32
Reläfunktion Fjärrstyrning
Antal poler 1P
Kontakt komposition 1 NO
[In] märkström 32 A
Typ av nät AC
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 415 v AC 50/60 Hz
Manövertyp Vippa
Fjärrstyrning
Kontrollsignaltyp Impuls
Switch frekvens 5 omkopplingar/minut
Impulsvaraktighet 50 ms
Fjärrkontrollstyp Upplyst tryckknapp 3 mA
Lokal indikering TILL/FRÅN indikering
[Uc] manöverspänning 230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
Starteffekt 19 VA
Montagesätt Fast, på höger sida av TL
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul 2
Höjd 60 mm
Bredd 18 mm
Djup 84 mm
Färg Vit
Elektrisk livslängd 50000 cycles AC-21:
20000 cycles AC-22:
Anslutningar - plintar Tunnelplintar - <= 10 mm²
Serie kompatibilitet Acti 9 Acti 9 iTL iTL
Produktkompatibilitet ITL 32A
Miljö
Standarder EN 669-1
EN 669-2-2
Ljudnivå 60 dB
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Föroreningsgrad 3
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −20…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,400 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 120,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 8,700 cm
Förpackning 2 bredd 10,000 cm
Förpackning 2 djup 26,700 cm
Förpackning 2 vikt 1,011 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 9,683 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A1484d18-017e-4e8b-9f39-d529411ff9d4
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 6
Logistik information
Ursprungsland BE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months