|
|
|
A9C65216
Dvärgbrytare med integrerad kontaktor, Acti9 iC60H, 2 P, 16 A, C-kurva, Reflex för smartlink, TI24
|
|
|
Produktdata
Enhetsapplikation
|
Distribution
Manövrering
|
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Reflex iC64
|
Enhetens korta namn
|
Reflex iC60H
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dvärgbrytare med integrerad kontaktor
|
Antal poler
|
2P
|
Antal skyddade poler
|
2
|
Typ av nät
|
AC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Kurvkod
|
C
|
Teknisk data
[In] märkström
|
16 A
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Kapacitet för brytare
|
H
|
Brytförmåga
|
30 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V AC
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Manövertyp
|
Fjärrstyrd kontinuerligt
Fjärrstyrd med puls
Vippa
ON/OFF knapp
|
Kontrollsignaltyp
|
Underhållen
Impuls
Hållen mycket låg spänning
|
Lokal indikering
|
Grön LED: apparat till
Blinkande LED: apparat utlöst
Blinkande LED: apparat överhettad
Röd LED: fel
Blinkande LED: apparat färdig
|
[Uc] manöverspänning
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
[Us] matningsspänning
|
230 V AC vid 50/60 Hz
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
9mm modul
|
9
|
Höjd
|
84 mm
|
Bredd
|
81 mm
|
Djup
|
77 mm
|
Färg
|
Vit
|
Mekanisk livslängd
|
50000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
50000 cycles AC 50 Hz AC-1:
|
Förberedd för hänglås
|
Låsbar med hänglås
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Hänglås i FRÅN-läge
|
Jordfelsskydd
|
Separat block
|
Produktkompatibilitet
|
Med PLC
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
93 % vid 40 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,700 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
570,900 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
14
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,455 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
32a3f8dc-f427-43d8-b7b4-057d1c01d7eb
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Nej
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|