Schneider-Electric
 
A9C70114 bild- scope
A9C70114
Motordon, Acti9 iC60 RCA, för fjärrmanövrering av 3 P och 4 P dvärgbrytare iC60, manöverspänning 230 V AC, 3,5 moduler
E-nummer E-nummer: 
2112447
EAN-kod EAN-kod: 
3606480097959
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Typ av produkt eller komponent Fjärrstyrningstillbehör
Enhetens korta namn RCA iC60
Sammansättning signalkontakter 1 OF spänningsfria kontakter
Signalkretsspänning Potentialfri kontakt 24...230 V 0.01…1 A AC
Teknisk data
Manövertyp Fjärrstyrning impuls och hållen 230 V AC 50/60 Hz
Ingångsström 5 mA impuls
5 mA underhållen
Impulsvaraktighet >= 200 ms styrkrets
Responstid < 500 ms
[Us] driftspänning 230 V AC 50/60 Hz
Effektförbrukning i W 1 W
[Ui] isolationsspänning 400 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV
Inställningsvärde Läge A: återanslutning godkänt efter utlösning
Läge B: återanslutning avbryts efter utlösning
AUTO: fjärrkontroll godkänd
Från: fjärrkontroll frånkopplad
Lokal indikering Blixt Grön LED: klar för drift
Blixt orange LED: inte i drift
Montagesätt Fast
Montagefästen DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Nej
9mm modul 7
Höjd 93 mm
Bredd 63 mm
Djup 75,5 mm
Produktens vikt 430 g
Färg Vit
Elektrisk livslängd 10000 cycles
Mekanisk livslängd 10000 cycles
Förberedd för hänglås Låsbar med hänglås
Kabelns skallängd Strömförsörjning: 10 mm for botten connection
Ingångs/utgångsmodul: 10 mm for botten connection
Utgång: 8 mm for topp connection
Åtdragningsmoment Aux utgång: 0,7 N.m
Hjälpmatning: 1 N.m
Aux ingång: 1 N.m
Serie kompatibilitet Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 iMDU spänningsadapter
Produktkompatibilitet 3P eller 4P iC60
3P eller 4P iC65
IMDU
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947
Överspänningskategori II
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 93 % vid 40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 16,500 cm
Förpackning 1 vikt 481,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 14
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,154 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 54901dc5-38da-4525-9a99-58c1f888f40e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Nej
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor