|
|
|
A9C70122
Motordon, Acti9 iC60 RCA Ti24, för fjärrmanövrering med Smartlink av 1 P och 2 P dvärgbrytare iC60, 3,5 moduler
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti 9
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fjärrstyrningstillbehör
|
Enhetens korta namn
|
RCA iC60
|
Sammansättning signalkontakter
|
1 OF spänningsfria kontakter
1 OF Ti24
1 SD Ti24
|
Signalkretsspänning
|
Potentialfri kontakt 24...230 V 0.01…1 A AC
Ti24 24 V 100 mA DC
|
Teknisk data
Manövertyp
|
Fjärrstyrning impuls och hållen 230 V AC 50/60 Hz
Fjärrstyrning hållen Ti24 24 V DC
|
Ingångsström
|
5 mA impuls
5 mA underhållen
5,5 mA hållen mycket låg spänning
|
Impulsvaraktighet
|
>= 200 ms styrkrets
|
Responstid
|
< 500 ms
|
[Us] driftspänning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Effektförbrukning i W
|
1 W
|
[Ui] isolationsspänning
|
400 V
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV
|
Inställningsvärde
|
AUTO: fjärrkontroll godkänd
Från: fjärrkontroll frånkopplad
Läge 1: central kontroll
Läge 3: centralstyrning och lokal överstyrning
Position A: återanslutning godkänt efter utlösning
Position B: återanslutning avbryts efter utlösning
|
Lokal indikering
|
Blixt Grön LED: klar för drift
Blixt orange LED: inte i drift
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Kombinerad skenfördelning kompabilitet
|
Nej
|
9mm modul
|
7
|
Höjd
|
93 mm
|
Bredd
|
63 mm
|
Djup
|
75,5 mm
|
Produktens vikt
|
400 g
|
Färg
|
Vit
|
Elektrisk livslängd
|
10000 cycles
|
Mekanisk livslängd
|
10000 cycles
|
Förberedd för hänglås
|
Låsbar med hänglås
|
Kabelns skallängd
|
Strömförsörjning: 10 mm for botten connection
Ingångs/utgångsmodul: 10 mm for botten connection
Utgång: 8 mm for topp connection
Ti24 interface: 10 mm for anslutningar connection
|
Åtdragningsmoment
|
Aux utgång: 0,7 N.m
Hjälpmatning: 1 N.m
Aux ingång: 1 N.m
|
Fysiskt gränssnitt
|
Ti24
|
Serie kompatibilitet
|
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 iMDU spänningsadapter
Modicon PLC
|
Produktkompatibilitet
|
2P iC60
1P + N iC60
1P iC60
1P iC65
2P iC65
IMDU
PLC
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947
|
Överspänningskategori
|
II
|
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
93 % vid 40 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
511,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
14
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,640 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
54901dc5-38da-4525-9a99-58c1f888f40e
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Nej
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|