Schneider-Electric
 
A9CR2240 bild- scope
A9CR2240
Jordfelsbrytare, Acti9 RED, 2 P, 40 A, 30 mA, klass A, med självåterställning vid intermittent jordfel
E-nummer E-nummer: 
2165251
EAN-kod EAN-kod: 
3606481489418
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti9
Produktnamn Acti9 RED
Typ av produkt eller komponent Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn RED
Skyddstyp Återinkoppling
Antal poler 2P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 40 A
Jordningssystem TT
TN-S
Typ av nät AC
Känslighet läckström 30 mA
Teknisk data
Enhets placering i system Utgående
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 230 V AC 50 Hz fas till nolla
Återställning Felåterställning jordfel
Testfunktion Manuell vid > 100 V
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ A
Minimalt läckmotstånd 16 kOhm vid drift
8 kOhm vid icke-drift
Listad tillverkad och brytförmåga Idm 630 A 230 V
Angiven kortslutningsström Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 6 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 6 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
Inc: 6 kA - associated with gG fuse, 40 A
[Ui] isolationsspänning 500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Manövertyp Vippa
Lokal indikering 1 LED grön/röd
Jordfelsskydd:Till/Från indikering
Återinkoppling: Till/Fån indikering
Arbetstyp Avslutning tid: 10 s
Maximal driftsfrekvens: 30/timme
Max nummer efter en omstart i följd: 3
Min intervall mellan 2 stängningar: 180 s
Övervakning av isoleringsfel närvaro
Stoppa omstartcykeln om det finns isoleringsfel
Omstartcykeln om det finns övergående isoleringsfel
Diagnos av isoleringsfel Om fel upptäcks diagnos stoppas
Montagesätt Fast
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul 6
Höjd 106 mm
Bredd 54 mm
Djup 82 mm
Produktens vikt 278 g
Färg Grå
Mekanisk livslängd 4000 cycles öppen-stängd
Anslutningar - plintar Tunnelplint 35 mm² solid
Tunnelplint 35 mm² flexibel
Tunnelplint 35 mm² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 12 mm
Åtdragningsmoment 3 N.m
Miljö
Standarder EN 50557
IP-kapslingsklass IP20
Elektromagnetisk kompabilitet Immun mot 8/20 µs puls, 250 A
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −5…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,200 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 348,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,750 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer D2cf9120-48a6-476e-9d82-7a9ed4db2129
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland PT