Schneider-Electric
 
A9CR4225 bild- scope
A9CR4225
Jordfelsbrytare, Acti9 REDs, 2 P, 25 A, 30 mA, klass A, med självåterställning vid intermittent jordfel
E-nummer E-nummer: 
2165252
EAN-kod EAN-kod: 
3606481489432
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti9
Produktnamn Acti9 REDs
Typ av produkt eller komponent Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn REDs
Skyddstyp Återinkoppling
Antal poler 2P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 25 A
Jordningssystem TN-S
TT
Typ av nät AC
Känslighet läckström 30 mA
Teknisk data
Enhets placering i system Utgående
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 230 V AC 50 Hz fas till nolla
Återställning Felåterställning jordfel
Testfunktion Manuell vid > 100 V
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ A
Minimalt läckmotstånd 16 kOhm vid drift
8 kOhm vid icke-drift
Listad tillverkad och brytförmåga Idm 630 A 230 V
Angiven kortslutningsström Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
[Ui] isolationsspänning 500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Manövertyp Vippa
Lokal indikering 1 LED grön/röd
Jordfelsskydd:Till/Från indikering
Återinkoppling: Till/Fån indikering
Arbetstyp Avslutning tid: 10 s
Maximal driftsfrekvens: 30/timme
Max nummer efter en omstart i följd: 3
Min intervall mellan 2 stängningar: 180 s
Övervakning av isoleringsfel närvaro
Stoppa omstartcykeln om det finns isoleringsfel
Omstartcykeln om det finns övergående isoleringsfel
Diagnos av isoleringsfel Om fel upptäcks, diagnos varannan minut
Montagesätt Fast
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul 6
Höjd 106 mm
Bredd 54 mm
Djup 82 mm
Produktens vikt 278 g
Färg Grå
Mekanisk livslängd 4000 cycles öppen-stängd
Anslutningar - plintar Tunnelplint 35 mm² solid
Tunnelplint 35 mm² flexibel
Tunnelplint 35 mm² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 12 mm
Åtdragningsmoment 3 N.m
Miljö
Standarder EN 50557
IP-kapslingsklass IP20
Elektromagnetisk kompabilitet Immun mot 8/20 µs puls, 250 A
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −5…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,5 cm
Förpackning 1 bredd 13,3 cm
Förpackning 1 djup 11,2 cm
Förpackning 1 vikt 384,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,153 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer D2cf9120-48a6-476e-9d82-7a9ed4db2129
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland PT