|
|
|
A9CR4240
Jordfelsbrytare, Acti9 REDs, 2 P, 40 A, 30 mA, klass A, med självåterställning vid intermittent jordfel
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Acti9 REDs
|
Typ av produkt eller komponent
|
Jordfelsbrytare (RCCB)
|
Enhetens korta namn
|
REDs
|
Skyddstyp
|
Återinkoppling
|
Antal poler
|
2P
|
Neutralledares placering
|
Vänster
|
[In] märkström
|
40 A
|
Jordningssystem
|
TN-S
TT
|
Typ av nät
|
AC
|
Känslighet läckström
|
30 mA
|
Teknisk data
Enhets placering i system
|
Utgående
|
Nätverksfrekvens
|
50 Hz
|
Ue märkspänning
|
230 V AC 50 Hz fas till nolla
|
Återställning
|
Felåterställning jordfel
|
Testfunktion
|
Manuell vid > 100 V
|
Jordfelsskydd med tidsfördröjning
|
Momentan
|
Jordfelsbrytare klass
|
Typ A
|
Minimalt läckmotstånd
|
16 kOhm vid drift
8 kOhm vid icke-drift
|
Listad tillverkad och brytförmåga
|
Idm 630 A 230 V
|
Angiven kortslutningsström
|
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 15 kA - associated with gG fuse, 25 A
Inc: 15 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 15 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 40 A
Inc: 15 kA - associated with NG125, 25 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
1 LED grön/röd
Jordfelsskydd:Till/Från indikering
Återinkoppling: Till/Fån indikering
|
Arbetstyp
|
Avslutning tid: 10 s
Maximal driftsfrekvens: 30/timme
Max nummer efter en omstart i följd: 3
Min intervall mellan 2 stängningar: 180 s
Övervakning av isoleringsfel närvaro
Stoppa omstartcykeln om det finns isoleringsfel
Omstartcykeln om det finns övergående isoleringsfel
|
Diagnos av isoleringsfel
|
Om fel upptäcks, diagnos varannan minut
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
9mm modul
|
6
|
Höjd
|
106 mm
|
Bredd
|
54 mm
|
Djup
|
82 mm
|
Produktens vikt
|
278 g
|
Färg
|
Grå
|
Mekanisk livslängd
|
4000 cycles öppen-stängd
|
Anslutningar - plintar
|
Tunnelplint 35 mm² solid
Tunnelplint 35 mm² flexibel
Tunnelplint 35 mm² flexibel med hylsa
|
Kabelns skallängd
|
12 mm
|
Åtdragningsmoment
|
3 N.m
|
Miljö
Standarder
|
EN 50557
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Immun mot 8/20 µs puls, 250 A
|
Tropicalisation
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 55 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−5…40 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
382,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,147 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
D2cf9120-48a6-476e-9d82-7a9ed4db2129
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
|
|