Schneider-Electric
 
A9D31606 bild- scope
A9D31606
Personskyddsbrytare, Acti9 iDPN N, Vigi, 1 P+N, 6 A, C-kurva, 30 mA, klass AC, märkspänning 230 V, brytförmåga 6kA
E-nummer E-nummer: 
2165249
EAN-kod EAN-kod: 
3606480471971
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iDPN Vigi
Typ av produkt eller komponent Personskyddsbrytare
Enhetens korta namn iDPN N Vigi
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 1P + N
Antal skyddade poler 1
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 6 A
Typ av nät AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Känslighet läckström 30 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ AC
Brytförmåga 6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 vid 230...240 V AC 50 Hz
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Teknisk data
Complementary Utgående
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 230...240 V AC 50 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 5...10 x In
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik Spänningsoberoende
[ICS] servicebrytförmåga 6000 A 100 % x Icn vid 230...240 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Märkström bryt- och slutkapacitet Idm 6000 A vid 230...240 V AC 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Begränsningsklass 3 överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
[Ui] isolationsspänning 400 V AC 50 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering Till, från, felutlösning
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Topp eller botten: ja
Anslutningsavstånd 9 mm mellan fas och nolla
9mm modul 4
Höjd 85 mm
Bredd 36 mm
Djup 73 mm
Produktens vikt 125 g
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 20000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter Padlocking device
Anslutningar - plintar Enkel anslutning topp eller botten 1…16 mm² solid
Enkel anslutning topp eller botten 1…10 mm² flexibel
Enkel anslutning topp eller botten 1…10 mm² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 15 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Integrerade
Miljö
Standarder EN/IEC 61009-2-1
Produktcertifieringar VDE
GOST
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori III överensstämmer med IEC 60364
Elektromagnetisk kompabilitet Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisation 2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift −5…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 8,5 cm
Förpackning 1 djup 10,0 cm
Förpackning 1 vikt 208 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 54
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 11,673 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 432
Förpackning 3 höjd 44,4 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 105,384 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 925d256e-1e3b-4319-b1ea-bbb0da48b918
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Information om RoHS-undantag
print Ja
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 18
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor