Schneider-Electric
 
A9DF4610 bild- scope
A9DF4610
Personskyddsbrytare, Acti9 iCV40H, 1 P+N, 10 A, C-kurva, 30 mA, klass ASI
E-nummer E-nummer: 
2165299
EAN-kod EAN-kod: 
3606489444716
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iCV40
Typ av produkt eller komponent Personskyddsbrytare
Enhetens korta namn iCV40H
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 1P + N
Antal skyddade poler 1
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 10 A
Typ av nät AC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Känslighet läckström 30 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning Momentan
Jordfelsbrytare klass Typ A-SI
Brytförmåga 10000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Kvalitetsmärkning EAC
VDE
Teknisk data
Complementary Utgående
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Ue märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 5...10 x In
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik Spänningsoberoende
[ICS] servicebrytförmåga 7500 A 75 % x Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Märkström bryt- och slutkapacitet Idm 6000 A vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 61009-2-1
Idm 500 A vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 61009-2-1
Begränsningsklass 3 överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
[Ui] isolationsspänning 400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering Fel indikering
TILL/FRÅN indikering
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Topp eller botten: tand
Anslutningsavstånd 9 mm mellan fas och nolla
9mm modul 4
Höjd 85 mm
Bredd 36 mm
Djup 73 mm
Produktens vikt 210 g
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 20000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter Padlocking device
Låsbar
Anslutningar - plintar Tunnelplintar topp eller botten 1…16 mm² solid
Tunnelplintar topp eller botten 1…10 mm² flexibel
Kabelns skallängd 14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment 2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Integrerade
Miljö
Standarder EN/IEC 61009-2-1
Produktcertifieringar CE
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori III överensstämmer med IEC 60364
Elektromagnetisk kompabilitet Impulstålighet 8/20 µs, 3000 A överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 210,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 54
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 11,794 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 925d256e-1e3b-4319-b1ea-bbb0da48b918
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 18
Logistik information
Ursprungsland ES